Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
734-107/033-000 |
734-113 |
734-113/000-047 |
734-116/000-047 |
734-116/000-047/034-000 |
734-118 |
734-124/000-047 |
734-208/000-047 |
734-219 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 26.7 | 3.50 | 7 | 7 | Hellgrau | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 50 | 47.70 | 3.50 | 13 | 13 | Hellgrau | ||
508.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 50 | 47.70 | 3.50 | 13 | 13 | Hellgrau | |
311.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 58.2 | 3.50 | 16 | 16 | Hellgrau | |
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 58.2 | 3.50 | 16 | 16 | Hellgrau | ||
301.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 25 | 65.20 | 3.50 | 18 | 18 | Hellgrau | ||
408.96 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 25 | 86.20 | 3.50 | 24 | 24 | Hellgrau | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 50 | 32.68 | 3.81 | 8 | 8 | Orange | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 74.59 | 3.81 | 19 | 19 | Orange |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 300 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 18.60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 13.40 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 7.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 734 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften