Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 14.3 | 10.00 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
212.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 15 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 15 | 14.3 | 56.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + seitlicher Riegel | ||
375.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 21.5 | 14.3 | 56.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Schnappspitzen | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 20.00 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 25 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
326.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 31.50 | 14.3 | 61.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | |
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.50 | 14.3 | 30 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
323.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 36.50 | 14.3 | 61.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.50 | 14.3 | 40 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.50 | 14.3 | 45.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.50 | 14.3 | 50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
420.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 50.00 | 14.3 | 61.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
409.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.50 | 14.3 | 50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | |
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 56.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | |
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 14.3 | 60.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 66.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Stellantrieb | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 14.3 | 65.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 71.5 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Stellantrieb | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 14.3 | 70.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 76.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 15 | 15 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Stellantrieb | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 14.3 | 80.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 16 | 16 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 14.3 | 85.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 17 | 17 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 91.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Stellantrieb | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 14.3 | 90.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 61.50 | 14.3 | 90.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 96.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 19 | 19 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Schnappspitzen | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.50 | 14.3 | 95.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 19 | 19 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
368.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 61.50 | 14.3 | 95.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 19 | 19 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 101.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.50 | 14.3 | 100.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 106.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 21 | 21 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.50 | 14.3 | 105.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 21 | 21 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 61.45 | 14.3 | 111.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 22 | 22 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 111.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 22 | 22 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.50 | 14.3 | 115.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 23 | 23 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 121.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 121.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | - | ||
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.50 | 14.3 | 120 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Grau | + Abdeckung | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 100 | 14.3 | 10.16 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 2 | 2 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
212.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 100 | 15.24 | 14.3 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 3 | 3 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 100 | 20.32 | 14.3 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 4 | 4 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 100 | 25.40 | 14.3 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 5 | 5 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 30.48 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 6 | 6 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 40.64 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 8 | 8 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 45.72 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | 9 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 50.80 | 26.45 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 10 | 10 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 50.80 | 14.3 | 61.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 10 | 10 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 55.88 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 11 | 11 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 60.96 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 12 | 12 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 66.04 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 13 | 13 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 71.12 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 14 | 14 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
246.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 76.20 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 15 | 15 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 81.28 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 16 | 16 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 86.36 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 17 | 17 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 91.44 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 18 | 18 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 96.52 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 19 | 19 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | Orange | codierbar |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Anzahl der Reihen | 1 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften