1-Leiter-Federleiste, 831【12-48 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
831-3102
831-3103/000-9037
831-3104
831-3104/000-9035
831-3104/000-9036
831-3104/000-9037
831-3104/037-9037
831-3105
831-3105/000-9036
831-3105/000-9037
831-3106
831-3106/000-9037
831-3107
831-3107/000-9037
831-3108
831-3108/000-9037
831-3109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

162.45 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4827.5017.1241.9022

240.88 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 4827.5024.7441.9033

162.45 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2432.3627.541.9044

191.29 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2432.3627.541.9044

180.36 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 2432.3627.541.9044

173.65 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2432.3627.541.9044

87.39 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1241.9027.557.1644

201.67 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2439.9827.541.9055

224.08 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2439.9827.541.9055

196.07 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 2439.9827.541.9055

224.08 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 2441.9027.547.6066

229.68 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 2441.9027.547.6066

145.65 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1241.9027.555.2277

140.04 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1241.9027.555.2277

162.45 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1241.9027.562.8488

156.85 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1241.9027.562.8488

184.87 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1241.9027.570.4699

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 41 Nennspannung(V) 1000 Verbindungsrichtung Gerade
Querschnitt (max.)(mm²) 10 Min. Querschnitt(mm²) 0.5 AWG max. 8
AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 7.62 Abisolierlänge (max.)(mm) 15.00
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66
Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 831 Industrieprodukte Ja

Technischer Support