Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 630 | Gerade | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | Hellgrau | 721 | |
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 100 | 22.75 | 12.40 | 23.90 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 2 | 2 | Hellgrau | 722 | ||
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 100 | 22.75 | 17.40 | 23.90 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 3 | 3 | Hellgrau | 722 | |
344.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 100 | 22.75 | 22.40 | 23.90 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 | 4 | Hellgrau | 722 | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 50 | 23.90 | 22.75 | 32.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 6 | 6 | Hellgrau | 722 | |
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 50 | 23.90 | 22.75 | 37.4 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 7 | 7 | Hellgrau | 722 | |
333.41 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 50 | 23.90 | 22.75 | 42.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 8 | 8 | Hellgrau | 722 | |
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 50 | 23.90 | 22.75 | 47.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | Hellgrau | 722 | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 50 | 23.90 | 22.75 | 52.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 10 | 10 | Hellgrau | 722 | ||
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 23.90 | 22.75 | 57.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 11 | 11 | - | 722 | ||
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 23.90 | 22.75 | 62.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 12 | 12 | Hellgrau | 722 | |
273.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 23.90 | 22.75 | 72.4 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 14 | Hellgrau | 722 | ||
315.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 23.90 | 22.75 | 82.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 16 | 16 | Hellgrau | 722 | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 32 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 10 | 23.90 | 22.75 | 102.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 20 | 20 | Hellgrau | 722 | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 100 | 19.90 | 12.40 | 22.75 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 2 | 2 | Hellgrau | 722 | ||
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
344.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 100 | 22.40 | 19.90 | 22.75 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 | 4 | Hellgrau | 722 | |
397.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 100 | 22.75 | 19.90 | 27.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 5 | 5 | Hellgrau | 722 | ||
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 50 | 22.75 | 19.90 | 32.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 6 | 6 | Hellgrau | 722 | |
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 22.75 | 19.90 | 37.4 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 7 | 7 | Hellgrau | 722 | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 22.75 | 19.90 | 42.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 8 | 8 | Hellgrau | 722 | ||
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 22.75 | 19.90 | 47.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | Hellgrau | 722 | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 22.75 | 19.90 | 52.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 10 | 10 | Hellgrau | 722 | |
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 22.75 | 19.90 | 62.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 12 | 12 | Hellgrau | 722 | |
273.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 25 | 22.75 | 19.90 | 72.4 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 14 | Hellgrau | 722 | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 10 | 22.75 | 19.90 | 82.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 16 | 16 | Hellgrau | 722 | ||
151.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 15 | 320 | Rechtwinklig | 10 | 22.75 | 19.90 | 102.40 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | 9 | 20 | 20 | Hellgrau | 722 |
Loading...
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 |
---|---|---|---|---|---|
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften