1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt 732【10-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt 732

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
732-102/026-000
732-103/026-000
732-104/026-000
732-105/026-000
732-106/026-000
732-107/026-000
732-108/026-000
732-109/026-000
732-110/026-000
732-112/026-000
732-116/026-000
732-116/026-000/035-000
732-122/026-000
732-124/026-000
732-125/026-000
732-128/026-000
732-129/026-000
732-130/026-000
732-131/026-000
732-132/026-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe Stiftleisten-Typ (Kategorie) Anschluss (Komponenten)

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ----------

304.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 10022.7522.4023.907.533GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5023.9022.7529.907.544GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

125.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2523.9022.7537.47.555GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5023.9022.7544.907.566GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

333.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 5023.9022.7552.407.577GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2523.9022.7559.907.588GrauSockelgehäuse - LeiterplatteDrucken

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2523.9022.7567.407.599GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

229.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2523.9022.7574.907.51010GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

273.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2523.9022.7589.907.51212GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

158.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1023.9022.75119.907.51616GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1057.7523.90119.907.51616GrauSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10022.7515.1023.907.6222OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5023.9022.7530.347.6244OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage ----------

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2523.9022.7560.827.6288OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2523.9022.7568.447.6299OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

229.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2523.9022.7576.067.621010OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

251.40 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2523.9022.7583.687.621111OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

273.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2523.9022.7591.307.621212OrangeSockelgehäuse - KabelFederkraftklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 630 Verbindungsrichtung Rechtwinklig
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Anzahl der Reihen 1
Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66 Steckertyp Buchse
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 732
Industrieprodukte Ja

Technischer Support