1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt, Befestigungflansch 731【10-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt, Befestigungflansch 731

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
731-502/031-000
731-503/031-000
731-504/031-000
731-506/031-000
731-507/031-000
731-508/031-000
731-509/031-000
731-510/031-000
731-511/031-000
731-512/031-000
731-513/031-000
731-514/031-000
731-515/031-000
731-517/031-000
731-518/031-000
731-519/031-000
731-520/031-000
731-532/031-000
731-533/031-000
731-534/031-000
731-535/031-000
731-536/031-000
731-537/031-000
731-538/031-000
731-540/031-000
731-541/031-000
731-542/031-000
731-546/031-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

224.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 10024.8522

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5029.8533

191.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 5034.8544

262.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5044.8566

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 5049.8577

344.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5054.8588

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 2559.8599

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -----

229.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2569.8051111

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2574.851212

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 2579.851313

289.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 2584.851414

304.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2589.8051515

174.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 1099.851717

180.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10104.851818

163.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 10109.851919

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10114.852020

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 5027.37.522

158.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 5034.87.533

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5042.37.544

125.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 2549.87.555

169.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2557.37.566

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 2564.87.577

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 2572.37.588

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2587.37.51010

100.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 1094.87.51111

108.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 10102.37.51212

169.43 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 10132.307.51616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 15 Nennspannung(V) 300 Verbindungsrichtung horizontale Montage
Produktgröße (Höhe)(mm) 23 Produktgröße (Länge)(mm) 13.10 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Gehäusematerial PA 66 Farbe Grau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Steckertyp Buchse Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 731
Industrieprodukte Ja

Technischer Support