Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Verbindung | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 24.8 | 14.3 | 26.45 | - | - | 5 | - | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 29.8 | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
162.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 34.8 | 16 | 4000 | 5 | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | CAGE CLAMP® | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 39.8 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | - | - | 5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 49.8 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 49.8 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 49.80 | 14.3 | 61.45 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 54.8 | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | - | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 54.8 | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
355.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 54.8 | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | - | |
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 59.8 | - | - | 5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 64.8 | - | - | 5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.50 | 18.8 | 56.50 | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Schnappspitzen | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 69.80 | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 74.8 | - | - | 5 | - | - | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | - | 5 | - | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 84.8 | - | - | 5 | - | - | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
285.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 89.80 | - | - | 5 | - | - | 15 | 15 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 26.45 | 14.3 | 89.80 | - | - | 5 | - | - | 15 | 15 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 94.8 | - | - | 5 | - | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 99.8 | - | - | 5 | - | - | 17 | 17 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 104.8 | - | - | 5 | - | - | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 109.8 | - | - | 5 | - | - | 19 | 19 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 114.8 | - | - | 5 | - | - | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 114.8 | - | - | 5 | - | - | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 119.8 | - | - | 5 | - | - | 21 | 21 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 119.8 | - | - | 5 | - | - | 21 | 21 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | - | ||
168.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 124.8 | - | - | 5 | - | - | 22 | 22 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | + Ummantelung | ||
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 124.8 | - | - | 5 | - | - | 22 | 22 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | - | ||
179.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 129.8 | - | - | 5 | - | - | 23 | 23 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | - | ||
184.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 134.8 | - | - | 5 | - | - | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | - | Grau | Buchse | - | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 44 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 26.45 | 14.3 | 134.8 | - | - | 5 | - | - | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Buchse | - | ||
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 29.8 | - | - | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 29 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Abdeckung | |
162.45 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 37.30 | - | - | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | - | - | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 26.45 | 14.3 | 44.00 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Abdeckung | |
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 57.3 | - | - | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
117.64 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 64.8 | - | - | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
134.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 59.8 | - | - | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 67.30 | - | - | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 74.8 | - | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 87.3 | - | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
257.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 61.45 | 14.3 | 87.3 | - | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 26.45 | 14.3 | 82.30 | - | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
96.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 94.8 | - | - | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
80.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
105.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 102.3 | - | - | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 97.30 | - | - | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
94.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 104.8 | - | - | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 26.45 | 14.3 | 127.30 | - | - | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Grau | Stecker | + Ummantelung | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 100 | 24.96 | 14.3 | 26.45 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 2 | 2 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
123.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 30.04 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 3 | 3 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 35.12 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 4 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 40.2 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 5 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
280.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 26.45 | 14.3 | 45.28 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 6 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | - | Orange | Buchse | codierbar |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Anzahl der Reihen | 1 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckerausrichtung
Verbindung
Farbe
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften