Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 100 | 24.8 | 25.6 | 5 | 2 | 2 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 29.8 | 5 | 3 | 3 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 34.8 | 5 | 4 | 4 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 39.8 | 5 | 5 | 5 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
315.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 44.8 | 5 | 6 | 6 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
366.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 49.8 | 5 | 7 | 7 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
414.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 54.8 | 5 | 8 | 8 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
464.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 50 | 25.60 | 59.8 | 5 | 9 | 9 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 25 | 25.60 | 64.8 | 5 | 10 | 10 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
213.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 10 | 25.60 | 84.8 | 5 | 14 | 14 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
245.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 10 | 320 | 10 | 25.60 | 94.8 | 5 | 16 | 16 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
202.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 320 | 10 | 25.60 | 114.8 | 5 | 20 | 20 | Kupferlegierung | PA 66 | codierbar | |
125.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 25.60 | 27.3 | 7.5 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 25.60 | 34.8 | 7.5 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 25.60 | 42.3 | 7.5 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
278.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 50 | 25.60 | 49.8 | 7.5 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
163.96 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 25 | 25.60 | 57.3 | 7.5 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 16 | 630 | 25 | 25.60 | 64.8 | 7.5 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
213.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 25 | 25.60 | 72.3 | 7.5 | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
409.93 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 25 | 25.60 | 79.8 | 7.5 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
267.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 25 | 25.60 | 87.3 | 7.5 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 10 | 25.60 | 94.8 | 7.5 | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung | |
191.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | 630 | 10 | 25.60 | 102.3 | 7.5 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | + Ummantelung |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 15.00 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2721 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften