Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 100 | 11.40 | 7.00 | 30 | 2 | 2 | ||
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 100 | 11.40 | 10.5 | 30 | 3 | 3 | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 100 | 14 | 11.40 | 30 | 4 | 4 | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 17.5 | 11.40 | 33 | 5 | 5 | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 50 | 17.5 | 11.40 | 33 | 5 | 5 | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 17.5 | 11.40 | 33 | 5 | 5 | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 21 | 11.40 | 33 | 6 | 6 | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 21 | 11.40 | 33 | 6 | 6 | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 21 | 11.40 | 33 | 6 | 6 | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 28.00 | 11.40 | 33 | 8 | 8 | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 28.00 | 11.40 | 33 | 8 | 8 | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 28.00 | 11.40 | 33 | 8 | 8 | ||
335.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 35.00 | 11.40 | 38 | 10 | 10 | ||
364.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 35.00 | 11.40 | 38 | 10 | 10 | ||
364.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 35.00 | 11.40 | 38 | 10 | 10 | ||
397.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 38.00 | 11.40 | 42.00 | 12 | 12 | ||
420.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 38.00 | 11.40 | 42.00 | 12 | 12 | ||
420.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 50 | 38.00 | 11.40 | 42.00 | 12 | 12 |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 14 |
AWG (min.) | 24 | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Steckertyp | Pin-Streifen |
Steckverbindereigenschaften | + Riemengriff | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2091 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften