Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2092-3102 |
2092-3103 |
2092-3104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 13.4 | 12.50 | 34 | 2 | 2 | ||
268.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20.00 | 13.40 | 34 | 3 | 3 | ||
319.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 27.50 | 13.40 | 39.00 | 4 | 4 |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 630 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Kontaktabstand(mm) | 7.5 |
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Steckertyp | Pin-Streifen |
Steckverbindereigenschaften | + Riemengriff | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2092 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften