Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2091-1102/002-000 |
2091-1103/002-000 |
2091-1104/002-000 |
2091-1105/002-000 |
2091-1106/002-000 |
2091-1106/002-1000 |
2091-1108/002-000 |
2091-1110/002-000 |
2091-1112/002-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckverbindereigenschaften | Anschlüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 100 | 12.40 | 7.00 | 31 | 2 | 2 | + Einhandverriegelung | Board-to-Board | |
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 100 | 12.40 | 10.5 | 31 | 3 | 3 | + Einhandverriegelung | Wire-to-Board | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 100 | 14 | 12.40 | 31 | 4 | 4 | + Einhandverriegelung | Wire-to-Board | ||
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 17.5 | 12.40 | 34 | 5 | 5 | + Einhandverriegelung | Wire-to-Board | ||
212.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 50 | 21 | 12.40 | 34 | 6 | 6 | + Einhandverriegelung | Wire-to-Board | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 21 | 12.40 | 34 | 6 | 6 | + Riemengriff | Wire-to-Board | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 28.00 | 12.40 | 34 | 8 | 8 | + Einhandverriegelung | Wire-to-Board | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 35.00 | 12.40 | 39.00 | 10 | 10 | + Einhandverriegelung | Wire-to-Board | ||
402.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 14 |
AWG (min.) | 24 | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Farbe | Hellgrau |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Steckertyp | Pin-Streifen | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Serie (Steckverbinder) | 2091 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Anschlüsse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften