Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2092-3102/002-000 |
2092-3103/002-000 |
2092-3104/002-000 |
2092-3105/002-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 14.40 | 12.50 | 34 | 2 | 2 | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 20.00 | 14.40 | 34 | 3 | 3 | ||
330.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 27.50 | 14.40 | 39.00 | 4 | 4 | ||
397.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 35.00 | 14.40 | 39.00 | 5 | 5 |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 320 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Kontaktabstand(mm) | 7.5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB |
Steckertyp | Pin-Streifen | Steckverbindereigenschaften | + Einhandverriegelung | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2092 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften