Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 100 | 26.6 | 59.60 | 5 | - | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 31.60 | 59.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 31.60 | 59.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 29.6 | 46.60 | 5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 29.6 | 46.60 | 5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | |
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 29.6 | 51.6 | 5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 50 | 51.60 | 64.60 | 5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | |
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 61.6 | 5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 66.60 | 5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
245.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 64.60 | 66.60 | 5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | - | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 71.6 | 5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 81.6 | 5 | - | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
294.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | - | |
326.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 64.60 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | - | |
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 25 | 29.6 | 91.6 | 5 | - | - | 15 | 15 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 101.60 | 5 | - | - | 17 | 17 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 106.60 | 5 | - | - | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
163.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 64.60 | 106.60 | 5 | - | - | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | - | |
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 111.60 | 5 | - | - | 19 | 19 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 64.60 | 116.60 | 5 | - | - | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | - | |
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 121.60 | 5 | - | - | 21 | 21 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 126.60 | 5 | - | - | 22 | 22 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
168.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 131.60 | 5 | - | - | 23 | 23 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 15 | 320 | 10 | 29.6 | 136.60 | 5 | - | - | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyphthalamid (PPA GF) | - | Grau | Buchse | + seitlicher Riegel | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 29.6 | 36.60 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 36.60 | 59.60 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 29.6 | 44.10 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 44.10 | 59.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 44.10 | 64.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 50 | 29.6 | 51.6 | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 29.6 | 59.10 | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 29.6 | 66.60 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 64.60 | 66.60 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 64.60 | 74.10 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
179.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 29.6 | 81.6 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
235.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 64.60 | 81.6 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 25 | 64.60 | 89.10 | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 29.6 | 96.6 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
114.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 64.60 | 96.6 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
125.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 64.60 | 104.10 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
100.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 29.6 | 111.60 | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 29.6 | 134.10 | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
158.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 630 | 10 | 64.60 | 134.10 | 7.5 | +100 | -60 | 16 | 16 | Kathodenkupfer, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 29.6 | 36.92 | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 4 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 29.6 | 42.00 | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 5 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 16 | 320 | 50 | 29.6 | 52.16 | 5.08 | +85 | -60 | 7 | 7 | Kupferlegierung | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 29.6 | 62.32 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 29.6 | 72.48 | 5.08 | +85 | -60 | 11 | 11 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 29.6 | 87.72 | 5.08 | +85 | -60 | 14 | 14 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 320 | 25 | 29.6 | 92.80 | 5.08 | +85 | -60 | 15 | 15 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 29.6 | 97.88 | 5.08 | +85 | -60 | 16 | 16 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 29.6 | 102.96 | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
158.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 64.60 | 102.96 | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | |
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
145.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 29.6 | 118.2 | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | ||
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 64.60 | 118.2 | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar | |
162.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
168.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | 320 | 10 | 29.6 | 133.44 | 5.08 | +85 | -60 | 23 | 23 | Cu-Legierung, verzinnt | Polyamid 6.6 | - | Orange | Buchse | codierbar |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 14.3 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Anzahl der Reihen | 1 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 231 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckerausrichtung
Farbe
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften