1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 2721【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2721-102/037-000
2721-103/037-000
2721-104/037-000
2721-105/037-000
2721-105/037-000/134-000
2721-108/037-000
2721-109/037-000
2721-110/037-000
2721-111/037-000
2721-112/037-000
2721-114/037-000
2721-115/037-000
2721-116/037-000
2721-120/037-000
2721-202/037-000
2721-203/037-000
2721-204/037-000
2721-205/037-000
2721-206/037-000
2721-207/037-000
2721-208/037-000
2721-209/037-000
2721-211/037-000
2721-212/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Kontaktmaterial Gehäusematerial Steckverbindereigenschaften

245.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1032010026.7029.85+100-6022KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

174.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103205029.8031.705+100-6033KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103205029.8036.705+100-6044KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

273.28 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103205029.8041.705+100-6055KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

311.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103205041.7054.85+100-6055KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

213.16 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8056.705+100-6088KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

398.99 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8061.705+100-6099KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

262.35 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8066.705+100-601010KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

289.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8071.705+100-601111KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

311.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8076.705+100-601212KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

359.64 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8086.705+100-601414KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

388.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103202529.8091.705--1515KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ Stellantrieb

245.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103201029.8096.705+100-601616KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 103201029.80116.705+100-602020KupferlegierungPA 66+ seitlicher Riegel

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166305029.2029.87.5+100-6022KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 166305029.8036.707.5+100-6033KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

229.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166305029.8044.207.5+100-6044KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166305029.8051.707.5+100-6055KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

169.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 166302529.8059.207.5+100-6066KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166302529.8066.707.5+100-6077Kathodenkupfer-+ seitlicher Riegel

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166302529.8074.207.5+100-6088Kathodenkupfer-+ seitlicher Riegel

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166302529.8081.707.5+100-6099Kathodenkupfer-+ seitlicher Riegel

180.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166301029.8096.707.5+100-601111KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

196.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 166301029.80104.207.5+100-601212KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)+ seitlicher Riegel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade Produktgröße (Länge)(mm) 15.00 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.2 AWG max. 12 AWG (min.) 24
Abisolierlänge (max.)(mm) 11.00 Anzahl der Reihen 1 Farbe Hellgrau
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2721
Industrieprodukte Ja

Technischer Support