Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 18.00 | 20.40 | 3.50 | 2 | 2 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 20.40 | 21.5 | 3.50 | 3 | 3 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 28.50 | 3.50 | 5 | 5 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 32.00 | 3.50 | 6 | 6 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 35.5 | 3.50 | 7 | 7 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 39.00 | 3.50 | 8 | 8 | Polyphthalamid (PPA GF) | Hellgrau | + seitlicher Riegel | ||
453.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.40 | 46 | 3.50 | 10 | 10 | - | Hellgrau | + Ummantelung | ||
503.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.40 | 49.50 | 3.50 | 11 | 11 | - | Hellgrau | + Ummantelung | ||
547.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.40 | 53.00 | 3.50 | 12 | 12 | - | Hellgrau | + Ummantelung | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 60.00 | 3.50 | 14 | 14 | - | Hellgrau | + Ummantelung | ||
352.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 74 | 3.50 | 18 | 18 | - | Hellgrau | + Ummantelung | ||
386.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 81 | 3.50 | 20 | 20 | - | Hellgrau | + Ummantelung | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 100 | 18.62 | 20.40 | 3.81 | 2 | 2 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 100 | 20.40 | 22.43 | 3.81 | 3 | 3 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 30.05 | 3.81 | 5 | 5 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 33.86 | 3.81 | 6 | 6 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 41.48 | 3.81 | 8 | 8 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
368.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 45.29 | 3.81 | 9 | 9 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
453.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 49.10 | 3.81 | 10 | 10 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | codierbar | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 20.40 | 56.72 | 3.81 | 12 | 12 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 20.40 | 64.34 | 3.81 | 14 | 14 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
312.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 20.40 | 71.96 | 3.81 | 16 | 16 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel | ||
386.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 25 | 20.40 | 87.20 | 3.81 | 20 | 20 | Polyphthalamid (PPA GF) | Orange | + seitlicher Riegel |
Loading...
Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 13.50 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 16 |
AWG (min.) | 28 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2734 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Gehäusematerial
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften