1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 721【10-50 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 721

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721-107/037-000
721-108/037-000
721-109/037-000
721-110/037-000
721-112/037-000
721-114/037-000
721-116/037-000
721-120/037-000
721-203/037-000
721-203/037-045
721-204/037-000
721-204/037-000/033-000
721-204/037-047
721-205/037-000
721-206/037-000
721-207/037-000
721-208/037-000
721-208/037-047
721-209/037-000
721-209/037-000/035-000
721-2103/037-045
721-2103/037-047
721-2105/037-047
721-2106/037-045
721-2108/037-045
721-212/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Min. Querschnitt
(mm²)
AWG (min.) Kontaktabstand
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckverbindereigenschaften

268.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6305029.614.351.60.08285977+ seitlicher Riegel

168.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.356.600.08285988+ seitlicher Riegel

184.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.361.60.08285999+ seitlicher Riegel

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.366.600.0828591010+ seitlicher Riegel

218.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.376.60.0828591212+ seitlicher Riegel

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.386.60.0828591414+ seitlicher Riegel

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6301029.614.396.60.0828591616+ seitlicher Riegel

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6301029.614.3116.600.0828592020+ seitlicher Riegel

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 6305029.614.336.600.08287.5933-

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 6305029.614.336.600.08287.5933-

184.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6305029.614.344.100.08287.5944-

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ------------

184.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 6305029.614.344.100.08287.5944-

207.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 6305029.614.351.60.08287.5955-

134.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.359.100.08287.5966-

151.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.366.600.08287.5977-

173.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage ------------

162.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 6302529.614.374.100.08287.5988-

190.47 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6302529.614.381.60.08287.5999-

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 6302564.6014.381.60.08287.5999-

235.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205029.8020.831.550.224510.0033-

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3205029.8020.831.550.224510.0033-

366.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3205029.8020.841.550.224510.0055-

431.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205029.8020.846.550.224510.0066-

562.97 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205029.8020.856.550.224510.0088-

98.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage ------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 16 Verbindungsrichtung Gerade Querschnitt (max.)(mm²) 2.5
AWG max. 12 Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Gehäusematerial PA 66 Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 721 Industrieprodukte Ja

Technischer Support