1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 734【25-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Federleiste, Verriegelungsklinke 734

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-102/037-000/032-000
734-103/037-000/032-000
734-104/034-000
734-104/037-000/033-000
734-104/037-047
734-106/037-000/033-000
734-107/037-047
734-107/037-047/033-000
734-108/037-000/033-000
734-108/037-000/034-000
734-110/037-000/034-000/050-00
734-111/037-000
734-112/037-000/034-000/050-00
734-112/037-047/034-000
734-113/037-000/035-000
734-116/037-000/035-000
734-118/037-000/036-000
734-202/037-000
734-212/037-000
734-216/037-000
734-220/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Querschnitt (max.)
(mm²)
Min. Querschnitt
(mm²)
AWG max. AWG (min.) Kontaktabstand
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe Steckverbindereigenschaften

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10018.6013.4018.81.50.0814283.507.0022Hellgrau-

173.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage --------------

213.16 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5016.2013.4018.601.50.0814283.507.0044Hellgrau-

207.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage --------------

409.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 10018.6013.4025.801.50.0814283.507.0044Hellgrau-

252.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5018.6013.4032.801.50.0814283.507.0066Hellgrau-

311.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5018.6013.4036.301.50.0814283.507.0077Hellgrau-

355.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5018.6013.4036.301.50.0814283.507.0077Hellgrau-

312.60 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage --------------

381.51 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 5018.6013.4039.81.50.0814283.507.0088Hellgrau-

464.59 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 50---------1010Hellgrau-

375.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5018.6013.4050.301.50.0814283.507.001111Hellgrau+ seitlicher Riegel

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 25---------1212Hellgrau-

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2518.6013.4053.801.50.0814283.507.001212Hellgrau-

235.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2518.6013.4057.31.50.0814283.507.001313Hellgrau-

280.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2518.6013.4067.801.50.0814283.507.001616Hellgrau-

319.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 2518.6013.4074.81.50.0814283.507.001818Hellgrau-

196.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10018.6013.4019.421.50.0814283.817.0022Orange+ seitlicher Riegel

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2518.6013.4057.521.50.0814283.817.001212Orange+ seitlicher Riegel

263.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2518.6013.4072.761.50.0814283.817.001616Orange+ seitlicher Riegel

319.33 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2518.6013.4088.001.50.0814283.817.002020Orange+ seitlicher Riegel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 300 Verbindungsrichtung Gerade
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 734
Industrieprodukte Ja

Technischer Support