Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
831-3102/037-000 |
831-3103/037-000 |
831-3104/037-000 |
831-3105/037-000 |
831-3106/037-000 |
831-3107/037-000 |
831-3108/037-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.63 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 24 | 41.92 | 2 | 2 | PA 66 | ||
128.84 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 49.54 | 3 | 3 | PA 66 | ||
85.15 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 12 | 57.16 | 4 | 4 | PA 66 | ||
103.07 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 64.78 | 5 | 5 | PA 66 | ||
123.24 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 72.4 | 6 | 6 | PA 66 | ||
145.65 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 80.02 | 7 | 7 | PA 66 | ||
162.45 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 87.64 | 8 | 8 | Polyphthalamid (PPA GF) |
Loading...
Nennstrom(A) | 41 | Nennspannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 41.90 | Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 | Querschnitt (max.)(mm²) | 10 |
Min. Querschnitt(mm²) | 0.5 | AWG max. | 8 | AWG (min.) | 20 |
Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 15.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 831 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Gehäusematerial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften