1-Leiter-Federleiste, Drücker, Verriegelungsklinke 2231【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2231-103/037-000
2231-104/037-000
2231-105/026-000/134-000
2231-105/037-000
2231-105/037-000/134-000
2231-108/037-000
2231-109/037-000
2231-110/037-000
2231-111/037-000
2231-112/037-000
2231-113/037-000
2231-114/037-000
2231-115/037-000
2231-116/037-000
2231-117/037-000
2231-119/037-000
2231-120/037-000
2231-121/037-000
2231-122/037-000
2231-123/037-000
2231-124/037-000
2231-202/037-000
2231-203/037-000
2231-204/037-000
2231-206/037-000
2231-207/037-000
2231-208/037-000
2231-209/037-000
2231-210/037-000
2231-211/037-000
2231-212/037-000
2231-213/037-000
2231-302/037-000
2231-303/037-000
2231-304/037-000
2231-305/037-000/134-000
2231-307/037-000
2231-308/037-000
2231-309/037-000
2231-310/037-000
2231-311/037-000
2231-312/037-000
2231-315/037-000
2231-316/037-000
2231-319/037-000
2231-320/037-000
2231-321/037-000
2231-322/037-000
2231-323/037-000
2231-324/037-000
2231-702/037-000
2231-703/037-000
2231-704/037-000
2231-705/037-000
2231-707/037-000
2231-708/037-000
2231-709/037-000
2231-710/037-000
2231-711/037-000
2231-712/037-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Farbe Steckverbindereigenschaften

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3205029.8031.705--33Grau+ seitlicher Riegel

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205029.8036.705--44Grau+ seitlicher Riegel

453.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 32010026.5050.605--55Grau+ Stellantrieb

256.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3205029.8041.705--55Grau+ seitlicher Riegel

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205041.7054.85--55Grau+ Stellantrieb

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3202529.8056.705--88Grau+ seitlicher Riegel

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3202529.8061.705--99Grau+ seitlicher Riegel

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3202529.8066.705--1010Grau+ seitlicher Riegel

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8071.705--1111Grau+ seitlicher Riegel

289.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8076.705--1212Grau+ seitlicher Riegel

315.92 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8081.705--1313Grau+ seitlicher Riegel

337.79 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8086.705--1414Grau+ seitlicher Riegel

359.64 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8091.705--1515Grau+ seitlicher Riegel

163.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.8096.705--1616Grau+ seitlicher Riegel

163.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80101.705--1717Grau+ seitlicher Riegel

185.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80111.705--1919Grau+ seitlicher Riegel

191.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3201029.80116.705--2020Grau+ seitlicher Riegel

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80121.705--2121Grau+ seitlicher Riegel

213.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80126.705--2222Grau+ seitlicher Riegel

218.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80131.705--2323Grau+ seitlicher Riegel

344.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 3201029.80136.705--2424Grau+ seitlicher Riegel

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6305029.2029.87.5--22Grau+ seitlicher Riegel

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6305029.8036.707.5--33Grau+ seitlicher Riegel

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6305029.8044.207.5--44Grau+ seitlicher Riegel

163.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6302529.8059.207.5--66Grau+ seitlicher Riegel

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8066.707.5--77Grau+ seitlicher Riegel

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8074.207.5--88Grau+ seitlicher Riegel

229.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8081.707.5--99Grau+ seitlicher Riegel

256.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8089.207.5--1010Grau+ seitlicher Riegel

119.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6301029.8096.707.5--1111Grau+ seitlicher Riegel

125.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6301029.80104.207.5--1212Grau+ seitlicher Riegel

136.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6301029.80111.707.5--1313Grau+ seitlicher Riegel

229.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 32010026.8629.85.08--22Orange+ seitlicher Riegel

163.96 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205029.8031.945.08--33Orange+ seitlicher Riegel

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205029.8037.025.08--44Orange+ seitlicher Riegel

300.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3205042.1054.85.08+100-6055Orange+ Stellantrieb

290.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 3205029.8052.265.08--77Orange+ seitlicher Riegel

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3202529.8057.345.08--88Orange+ seitlicher Riegel

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8062.425.08--99Orange+ seitlicher Riegel

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8067.505.08--1010Orange+ seitlicher Riegel

267.81 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8072.585.08--1111Orange+ seitlicher Riegel

289.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8077.665.08--1212Orange+ seitlicher Riegel

359.64 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3202529.8092.905.08--1515Orange+ seitlicher Riegel

235.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.8097.985.08--1616Orange+ seitlicher Riegel

185.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80113.225.08--1919Orange+ seitlicher Riegel

191.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3201029.80118.305.08--2020Orange+ seitlicher Riegel

202.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3201029.80123.385.08--2121Orange+ seitlicher Riegel

213.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 3201029.80128.465.08--2222Orange+ seitlicher Riegel

218.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80133.545.08--2323Orange+ seitlicher Riegel

229.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3201029.80138.625.08--2424Orange+ seitlicher Riegel

125.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6305029.3229.87.62+100-6022Orange+ seitlicher Riegel

169.43 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage 6305029.8036.947.62+100-6033Orange+ seitlicher Riegel

218.63 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6305029.8044.567.62+100-6044Orange+ seitlicher Riegel

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 6305029.8052.187.62+100-6055Orange+ seitlicher Riegel

180.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8067.427.62+100-6077Orange+ seitlicher Riegel

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8075.047.62+100-6088Orange+ seitlicher Riegel

229.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8082.667.62+100-6099Orange+ seitlicher Riegel

256.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6302529.8090.287.62+100-601010Orange+ seitlicher Riegel

119.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6301029.8097.907.62+100-601111Orange+ seitlicher Riegel

125.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 6301029.80105.527.62+100-601212Orange+ seitlicher Riegel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 15 Verbindungsrichtung Gerade Produktgröße (Länge)(mm) 15.00
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.2 AWG max. 12
AWG (min.) 24 Abisolierlänge (max.)(mm) 11.00 Anzahl der Reihen 1
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyphthalamid (PPA GF) Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Steckertyp Buchse Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 2231 Industrieprodukte Ja

Technischer Support