Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 15 | 10.00 | 25.6 | 5 | 2 | 2 | Grau | + Stellantrieb | |
283.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 100 | 15 | 15.00 | 25.6 | 5 | 3 | 3 | Grau | + Stellantrieb | |
370.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 100 | 20.00 | 15.00 | 25.6 | 5 | 4 | 4 | Grau | + Stellantrieb | |
464.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 100 | 25 | 15.00 | 25.6 | 5 | 5 | 5 | Grau | + Stellantrieb | |
278.76 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 30 | 5 | 6 | 6 | Grau | + Stellantrieb | |
326.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 35.00 | 5 | 7 | 7 | Grau | + Stellantrieb | |
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 40 | 5 | 8 | 8 | Grau | + Stellantrieb | |
420.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 45.00 | 5 | 9 | 9 | Grau | + Stellantrieb | |
468.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 50 | 5 | 10 | 10 | Grau | + Stellantrieb | |
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 55 | 5 | 11 | 11 | Grau | + Stellantrieb | |
278.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 60.00 | 5 | 12 | 12 | Grau | + Stellantrieb | |
304.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 65.00 | 5 | 13 | 13 | Grau | + Stellantrieb | |
326.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 70.00 | 5 | 14 | 14 | Grau | + Stellantrieb | |
355.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 75.00 | 5 | 15 | 15 | Grau | + Stellantrieb | |
377.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 80.00 | 5 | 16 | 16 | Grau | + Stellantrieb | |
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 95.00 | 5 | 19 | 19 | Grau | + Stellantrieb | |
294.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 100.00 | 5 | 20 | 20 | Grau | + Stellantrieb | |
196.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 105.00 | 5 | 21 | 21 | Grau | + Stellantrieb | |
207.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 110.00 | 5 | 22 | 22 | Grau | + Stellantrieb | |
218.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 115.00 | 5 | 23 | 23 | Grau | + Stellantrieb | |
224.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 120 | 5 | 24 | 24 | Grau | + Stellantrieb | |
185.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 100 | 15 | 10.16 | 25.6 | 5.08 | 2 | 2 | Orange | + Abdeckung | |
283.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 100 | 15.24 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 3 | 3 | Orange | + Abdeckung | |
370.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 100 | 20.32 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 4 | 4 | Orange | + Abdeckung | |
464.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 25.40 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | 5 | 5 | Orange | + Abdeckung | |
326.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 35.56 | 5.08 | 7 | 7 | Orange | + Abdeckung | |
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 40.64 | 5.08 | 8 | 8 | Orange | + Abdeckung | |
420.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 45.72 | 5.08 | 9 | 9 | Orange | + Abdeckung | |
468.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 50 | 25.60 | 15.00 | 50.80 | 5.08 | 10 | 10 | Orange | + Abdeckung | |
256.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 55.88 | 5.08 | 11 | 11 | Orange | + Abdeckung | |
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 60.96 | 5.08 | 12 | 12 | Orange | + Abdeckung | ||
304.99 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 66.04 | 5.08 | 13 | 13 | Orange | + Abdeckung | |
322.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 71.12 | 5.08 | 14 | 14 | Orange | + Abdeckung | |
377.13 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 25 | 25.60 | 15.00 | 81.28 | 5.08 | 16 | 16 | Orange | + Abdeckung | |
256.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 91.44 | 5.08 | 18 | 18 | Orange | + Abdeckung | |
185.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 101.60 | 5.08 | 20 | 20 | Orange | + Abdeckung | |
196.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 106.68 | 5.08 | 21 | 21 | Orange | + Abdeckung | |
311.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 111.76 | 5.08 | 22 | 22 | Orange | + Abdeckung | |
224.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 10 | 25.60 | 15.00 | 121.92 | 5.08 | 24 | 24 | Orange | + Abdeckung |
Loading...
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 320 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyphthalamid (PPA GF) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2231 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften