Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
231-302/107-000 |
231-303/107-000 |
231-304/107-000 |
231-305/107-000 |
231-306/107-000 |
231-307/107-000 |
231-309/107-000 |
231-310/107-000 |
231-312/107-000 |
231-314/107-000 |
231-316/107-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 20.06 | 26.45 | 2 | 2 | Kupferlegierung | ||
268.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 25.14 | 26.45 | 3 | 3 | Kupferlegierung | ||
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 50 | 26.45 | 30.22 | 4 | 4 | Kupferlegierung | |
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 26.45 | 35.30 | 5 | 5 | Kupferlegierung | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 26.45 | 40.38 | 6 | 6 | Kupferlegierung | ||
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 26.45 | 45.46 | 7 | 7 | Kupferlegierung | ||
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 25 | 26.45 | 55.62 | 9 | 9 | Cu-Legierung, verzinnt | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 25 | 26.45 | 60.7 | 10 | 10 | Cu-Legierung, verzinnt | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 25 | 26.45 | 70.86 | 12 | 12 | Cu-Legierung, verzinnt | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 25 | 26.45 | 81.02 | 14 | 14 | Cu-Legierung, verzinnt | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 25 | 26.45 | 91.18 | 16 | 16 | Cu-Legierung, verzinnt |
Loading...
Nennspannung(V) | 320 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 14.3 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Max. Temperatur(°C) | +85 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Anzahl der Reihen | 1 |
Gehäusematerial | Polyamid 6.6 | Farbe | Orange | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Steckverbindereigenschaften | codierbar | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften