Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 100 | 16.50 | 20.40 | 2 | 2 | Polyphthalamid (PPA GF) | codierbar | ||
312.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 100 | 20.00 | 20.40 | 3 | 3 | Polyphthalamid (PPA GF) | codierbar | ||
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 27 | 5 | 5 | Polyphthalamid (PPA GF) | codierbar | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 34 | 7 | 7 | Polyphthalamid (PPA GF) | codierbar | ||
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 16 | 50 | 20.40 | 41 | 9 | 9 | Polyphthalamid (PPA GF) | codierbar | ||
464.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 50 | 20.40 | 44.5 | 10 | 10 | - | + Ummantelung | ||
514.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 55 | 13 | 13 | - | + Ummantelung | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 58.50 | 14 | 14 | - | + Ummantelung | ||
319.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 65.5 | 16 | 16 | - | + Ummantelung | ||
352.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 10 | 25 | 20.40 | 72.5 | 18 | 18 | - | + Ummantelung | ||
196.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Nennspannung(V) | 160 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 13.50 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 16 |
AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2734 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften