Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
734-102/107-000 |
734-105/107-000 |
734-107/107-000 |
734-108/107-000 |
734-109/107-000 |
734-112/107-000 |
734-113/107-000 |
734-116/107-000 |
734-118/107-000 |
734-124/107-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 16.50 | 18.60 | 2 | 2 | ||
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.60 | 27 | 5 | 5 | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.60 | 34 | 7 | 7 | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.60 | 37.5 | 8 | 8 | ||
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 50 | 18.60 | 41 | 9 | 9 | ||
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.60 | 51.5 | 12 | 12 | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 18.60 | 55 | 13 | 13 | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 18.60 | 65.5 | 16 | 16 | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | ||
168.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 18.60 | 93.5 | 24 | 24 |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 300 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 13.40 | Querschnitt (max.)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 3.50 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 7.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | PA 66 | Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel |
Steckertyp | Buchse | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 734 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften