1-Leiter-Stiftleiste 231【10-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Stiftleiste 231

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-603/018-000
231-603/019-000
231-603/032-000
231-604/019-000
231-605/000-044
231-605/018-000
231-605/019-000
231-606/018-000
231-606/019-000
231-607
231-607/018-000
231-607/019-000/034-000
231-608
231-608/019-000
231-609
231-609/018-000
231-609/019-000
231-610
231-610/019-000
231-610/019-000/035-000
231-610/019-044
231-610/019-044/035-000
231-611
231-611/000-044
231-611/018-000
231-611/019-000
231-612
231-612/000-044
231-612/018-000
231-612/019-000/035-000
231-613
231-613/000-044/035-000
231-613/018-000
231-613/019-000
231-614
231-614/018-000
231-614/019-000
231-615
231-615/018-000
231-615/019-000
231-616
231-616/018-000
231-616/019-000
231-617
231-617/018-000
231-617/019-000
231-618
231-618/018-000
231-619
231-619/018-000
231-620
231-620/018-000
231-620/019-000
231-620/019-000/035-000
231-621/019-000
231-622/018-000
231-622/019-000
231-623
231-623/018-000
231-623/019-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kontaktabstand
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Steckerausrichtung Farbe

246.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 10018.818.2533-Grau

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.329.8533Parallel (zur Leiterplatte)Grau

330.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10014.3-533-Grau

179.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.334.8544Parallel (zur Leiterplatte)Grau

453.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 10014.328.2555-Grau

196.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5018.828.2555-Grau

207.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.339.8555Parallel (zur Leiterplatte)Grau

207.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5018.833.2566-Grau

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.344.8566Parallel (zur Leiterplatte)Grau

240.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.338.2577-Grau

240.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5018.838.2577-Grau

308.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 5014.3-577Parallel (zur Leiterplatte)Grau

268.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.343.2588-Grau

280.11 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.354.8588Parallel (zur Leiterplatte)Grau

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.348.2599-Grau

296.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 5018.848.2599-Grau

168.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.359.8599Parallel (zur Leiterplatte)Grau

319.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5014.353.251010-Grau

179.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.364.851010Parallel (zur Leiterplatte)Grau

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.3-51010Parallel (zur Leiterplatte)Grau

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2514.3-51010Parallel (zur Leiterplatte)Grau

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2514.3-51010Parallel (zur Leiterplatte)Grau

190.47 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.358.251111-Grau

218.63 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 2514.3-51111-Grau

190.47 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2518.858.251111-Grau

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage --------

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2514.363.251212-Grau

235.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2514.3-51212-Grau

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.363.251212-Grau

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.3-51212Parallel (zur Leiterplatte)Grau

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.368.251313-Grau

289.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 2514.3-51313-Grau

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.368.251313-Grau

207.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.379.851313Parallel (zur Leiterplatte)Grau

218.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.373.251414-Grau

218.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 2518.873.251414-Grau

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.384.851414Parallel (zur Leiterplatte)Grau

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.378.251515-Grau

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2518.878.251515-Grau

235.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage --------

240.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2514.383.251616-Grau

240.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 2518.883.251616-Grau

107.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.394.851616Parallel (zur Leiterplatte)Grau

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2514.388.251717-Grau

252.09 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2518.888.251717-Grau

112.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.399.851717Parallel (zur Leiterplatte)Grau

268.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 2514.393.251818-Grau

268.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2518.893.251818-Grau

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.398.251919-Grau

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1018.898.251919-Grau

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.3103.252020-Grau

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.3103.252020-Grau

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.3114.852020Parallel (zur Leiterplatte)Grau

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 1014.312152020Parallel (zur Leiterplatte)Grau

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1014.3119.852121Parallel (zur Leiterplatte)Grau

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1018.8113.252222-Grau

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.3124.852222Parallel (zur Leiterplatte)Grau

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.3118.252323-Grau

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1018.8118.252323-Grau

151.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 1014.3129.852323Parallel (zur Leiterplatte)Grau

Loading...

Grundlegende Informationen

Pinform Rechteckig Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320
Verbindungsrichtung Gerade Produktgröße (Länge)(mm) 27.5 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Temperatur(°C) +100 Min. Temperatur(°C) -60 Anzahl der Reihen 1
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Gehäusematerial Polyamid Stiftleisten-Typ (Kategorie) Stiftleiste (Standard)
Steckertyp Stecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 300 Industrieprodukte Ja

Technischer Support