Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckerausrichtung | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 14.3 | 13.2 | 2 | 2 | - | + CAGE CLAMP® | ||
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 100 | 14.3 | 24.8 | 2 | 2 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
263.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 100 | - | - | 2 | 2 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 14.3 | 18.2 | 3 | 3 | - | - | ||
263.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 18.8 | 18.2 | 3 | 3 | - | - | ||
370.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18.8 | - | 3 | 3 | - | - | |
290.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 18.8 | 18.2 | 3 | 3 | - | - | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 29.8 | 3 | 3 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 29.8 | 3 | 3 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
319.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 18.8 | 23.2 | 4 | 4 | - | - | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 18.8 | 23.2 | 4 | 4 | - | - | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 34.8 | 4 | 4 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | - | 5 | 5 | - | - | |
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 28.2 | 5 | 5 | - | - | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 28.2 | 5 | 5 | - | - | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 28.2 | 5 | 5 | - | - | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 39.8 | 5 | 5 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 39.8 | 5 | 5 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | - | 5 | 5 | - | - | ||
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 33.2 | 6 | 6 | - | - | ||
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 18.8 | - | 6 | 6 | - | - | |
229.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 44.8 | 6 | 6 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | - | 6 | 6 | - | - | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 38.2 | 7 | 7 | - | - | ||
263.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
252.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 38.2 | 7 | 7 | - | - | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 50 | 18.8 | - | 7 | 7 | - | - | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 49.8 | 7 | 7 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 43.2 | 8 | 8 | - | - | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 43.2 | 8 | 8 | - | - | ||
366.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 18.8 | - | 8 | 8 | - | - | |
312.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 48.2 | 9 | 9 | - | - | ||
458.03 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 50 | 14.3 | - | 9 | 9 | - | - | |
319.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 50 | 14.3 | 53.2 | 10 | 10 | - | - | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 18.8 | 53.2 | 10 | 10 | - | - | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 64.8 | 10 | 10 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 58.2 | 11 | 11 | - | - | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 63.2 | 12 | 12 | - | - | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 18.8 | 63.2 | 12 | 12 | - | - | ||
251.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 18.8 | - | 12 | 12 | - | - | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 74.8 | 12 | 12 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 79.8 | 13 | 13 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 73.2 | 14 | 14 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 18.8 | 73.2 | 14 | 14 | - | - | ||
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 84.8 | 14 | 14 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 25 | 14.3 | - | 14 | 14 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
289.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 25 | 14.3 | - | 14 | 14 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | |
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 78.2 | 15 | 15 | - | - | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 25 | 18.8 | 78.2 | 15 | 15 | - | - | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | 83.2 | 16 | 16 | - | - | ||
322.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | - | 16 | 16 | - | - | |
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
112.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 94.8 | 16 | 16 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | ||
322.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 14.3 | - | 16 | 16 | Parallel (zur Leiterplatte) | - | |
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 103.2 | 20 | 20 | - | - | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 10 | 18.8 | 103.2 | 20 | 20 | - | - | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 114.8 | 20 | 20 | Parallel (zur Leiterplatte) | - |
Loading...
Pinform | Rechteckig | Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
Kontaktabstand(mm) | 5 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyamid |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Steckertyp | Stecker |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 2060 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckerausrichtung
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften