Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 500 | 100 | 14.3 | - | 2 | 2 | - | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
370.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 14.3 | 23.2 | 3 | 3 | - | |
337.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 14.3 | 23.2 | 3 | 3 | - | |
370.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 18.8 | 23.2 | 3 | 3 | - | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 34.8 | 3 | 3 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
202.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 34.8 | 3 | 3 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 30.7 | 4 | 4 | - | |
207.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 30.7 | 4 | 4 | - | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 30.7 | 4 | 4 | - | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 42.3 | 4 | 4 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
235.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 42.3 | 4 | 4 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
235.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 500 | 50 | 14.3 | - | 4 | 4 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
256.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 38.2 | 5 | 5 | - | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | - | 5 | 5 | - | |
256.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 38.2 | 5 | 5 | - | |
315.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | - | 5 | 5 | - | |
251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 49.8 | 5 | 5 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 45.7 | 6 | 6 | - | |
273.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 45.7 | 6 | 6 | - | |
163.96 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 25 | 17.5 | 57.3 | 6 | 6 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
315.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 500 | 50 | 14.3 | - | 7 | 7 | - | |
344.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 50 | 18.8 | - | 7 | 7 | - | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 64.8 | 7 | 7 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 60.7 | 8 | 8 | - | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 60.7 | 8 | 8 | - | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 25 | 18.8 | - | 8 | 8 | - | |
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 72.3 | 8 | 8 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 500 | 25 | 14.3 | - | 8 | 8 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 72.3 | 8 | 8 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 68.2 | 8 | 8 | - | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 68.2 | 9 | 9 | - | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | - | 9 | 9 | - | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 79.8 | 9 | 9 | - | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 75.7 | 10 | 10 | - | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 75.7 | 10 | 10 | - | |
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 87.3 | 10 | 10 | - | |
229.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
119.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 10 | 14.3 | 94.8 | 11 | 11 | Parallel (zur Leiterplatte) | |
245.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 90.7 | 12 | 12 | - | |
108.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 630 | 10 | 14.3 | 102.3 | 12 | 12 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Pinform | Rechteckig | Nennstrom(A) | 12 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 7.5 |
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Hellgrau |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2080 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften