Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Steckerausrichtung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 14.3 | 27.5 | 15.7 | 7.5 | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 18.8 | 27.5 | 15.7 | 7.5 | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 27.3 | 7.5 | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 14.3 | 27.5 | 23.2 | 7.5 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 500 | 50 | 14.3 | 27.5 | - | 7.5 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 23.20 | 18.8 | 27.5 | 7.5 | 8 | 3 | 3 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | Grau | |
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 34.8 | 7.5 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 30.7 | 7.5 | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 42.3 | 7.5 | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 38.2 | 7.5 | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 38.2 | 7.5 | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 49.8 | 7.5 | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 45.7 | 7.5 | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 27.5 | 45.7 | 7.5 | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 53.2 | 7.5 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 27.5 | 53.2 | 7.5 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
128.84 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 64.8 | 7.5 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 60.7 | 7.5 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 27.5 | 68.2 | 7.5 | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 79.8 | 7.5 | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 75.7 | 7.5 | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 27.5 | 75.7 | 7.5 | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 87.3 | 7.5 | - | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 27.5 | 83.2 | 7.5 | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer | - | Grau | |
85.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 10 | 14.3 | 27.5 | 94.8 | 7.5 | - | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
218.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 90.7 | 7.5 | - | 12 | 12 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
78.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 10 | 27.50 | 14.3 | 102.3 | 7.5 | 8 | 12 | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | Grau | ||
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 10 | 14.3 | 27.5 | 98.2 | 7.5 | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
96.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 10 | 14.3 | 27.5 | 109.8 | 7.5 | - | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Grau | ||
114.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 10 | 14.3 | 27.5 | 120.7 | 7.5 | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
114.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 10 | 18.8 | 27.5 | 120.7 | 7.5 | - | 16 | 16 | Kathodenkupfer | - | Grau | ||
262.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 500 | 100 | 14.3 | 27.5 | - | 7.62 | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 100 | 18.8 | 27.5 | 15.9 | 7.62 | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 27.5 | 7.62 | - | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | ||
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 100 | 14.3 | 27.5 | 23.52 | 7.62 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
304.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 100 | 18.8 | 27.5 | 23.52 | 7.62 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 35.12 | 7.62 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | ||
229.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | - | 7.62 | - | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 31.14 | 7.62 | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 27.5 | 31.14 | 7.62 | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 42.74 | 7.62 | - | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 38.76 | 7.62 | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 50.36 | 7.62 | - | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 14.3 | 27.5 | 46.38 | 7.62 | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 27.5 | 46.38 | 7.62 | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
109.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 57.98 | 7.62 | - | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | ||
289.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 50 | 18.8 | 27.5 | 54 | 7.62 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 65.6 | 7.62 | - | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | ||
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 61.62 | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Orange | ||
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 8.9 | 27.5 | 22.5 | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Orange | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | - | Orange | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 73.22 | 7.62 | - | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | ||
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 69.24 | 7.62 | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
174.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 69.24 | 7.62 | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 630 | 25 | 18.8 | 27.5 | - | 7.62 | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | - | Orange | |
185.83 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 630 | 25 | 14.3 | 27.5 | 80.84 | 7.62 | - | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange |
Loading...
Pinform | Rechteckig | Nennstrom(A) | 12 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 28 | Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -60 |
Anzahl der Reihen | 1 | Gehäusematerial | Polyamid | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 2081 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Steckerausrichtung
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften