Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pinform | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Farbe | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.68 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 200 | 13.4 | 22.3 | 9.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
388.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 16.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
447.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 20 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
458.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 28.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
519.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 23.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 19.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 32.3 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 19.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 27 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 30.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
476.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 26.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
476.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 26.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
304.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 39.3 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
326.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 26.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 34 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 7 | 7 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
366.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 30.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
398.99 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 37.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 8 | 8 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 33.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
296.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 33.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
377.13 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 46.3 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
357.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 41 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 9 | 9 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
323.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 37.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
464.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 44.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 10 | 10 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
352.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 40.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | 300 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Pin-Gehäuse - Kabel | + Ummantelung | 734 | |||
501.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 48 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 11 | 11 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 44.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 56.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 51.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 12 | 12 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 47.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
408.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 47.9 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 60.3 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
283.12 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 55 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 13 | 13 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
435.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 17.9 | 22.3 | 51.85 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 14 | 14 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
246.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 17.9 | 22.3 | 58.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 16 | 16 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 70.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 16 | 16 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
453.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 65.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 16 | 16 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
274.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 65.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
274.49 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 17.9 | 22.3 | 65.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 77.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
442.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 72.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 18 | 18 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
308.12 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 17.9 | 22.3 | 72.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
312.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 84.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
486.44 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 25 | 13.4 | 22.3 | 79.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 20 | 20 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
156.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 10 | 17.9 | 22.3 | 86.4 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
180.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 10 | 13.4 | 22.3 | 98.8 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
229.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 10 | 13.4 | 22.3 | 93.5 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.50 | +100 | -60 | 24 | 24 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Hellgrau | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
391.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 200 | 13.4 | 22.3 | 9.71 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
391.04 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 200 | 17.9 | 22.3 | 9.71 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
267.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 22.42 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 2 | 2 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
498.60 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 200 | 13.4 | 22.3 | 13.52 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 13.52 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
274.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 26.23 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 3 | 3 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 17.33 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 4 | 4 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
364.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 21.14 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 33.85 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 5 | 5 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | |
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 13.4 | 22.3 | 24.95 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyamid | - | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 100 | 17.9 | 22.3 | 24.95 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 | ||
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rechteckig | 160 | 50 | 13.4 | 22.3 | 37.66 | 1.5 | 0.08 | 14 | 28 | 3.81 | +100 | -60 | 6 | 6 | Kathodenkupfer | Polyamid | Parallel (zur Leiterplatte) | Orange | Stiftleiste (Standard) | - | Federkraftklemme | 2140 |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Verbindungsrichtung | Gerade | Anzahl der Reihen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pinform
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckerausrichtung
Farbe
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Steckverbindereigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften