1-Leiter-Stiftleiste 769【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-602
769-603
769-604
769-605
769-606
769-607
769-609
769-610
769-612
769-613
769-615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

212.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10018.3013.6040.222

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10018.6018.3040.233

341.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10023.6018.3040.244

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5028.6018.3040.255

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5033.6018.3040.266

145.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2538.6018.3040.277

196.75 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2540.2018.3048.6099

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2540.2018.3053.601010

212.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2540.2018.3063.601212

224.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2540.2018.3068.601313

109.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040.2018.3078.601515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 32 Nennspannung(V) 500 Verbindungsrichtung Gerade
Querschnitt (max.)(mm²) 4 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66
Farbe Grau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse
Steckverbindereigenschaften + Schnappspitzen Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 769 Industrieprodukte Ja

Technischer Support