Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
831-3202 |
831-3203 |
831-3204 |
831-3205 |
831-3206 |
831-3207 |
831-3208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 48 | 27.50 | 17.12 | 46 | 2 | 2 | ||
134.44 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 27.50 | 24.74 | 46 | 3 | 3 | ||
245.95 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 32.36 | 27.5 | 46 | 4 | 4 | |
196.07 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 39.98 | 27.5 | 46 | 5 | 5 | ||
235.28 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 46.00 | 27.5 | 47.60 | 6 | 6 | ||
145.65 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 46.00 | 27.5 | 55.22 | 7 | 7 | ||
168.05 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 12 | 46.00 | 27.5 | 62.84 | 8 | 8 |
Loading...
Nennstrom(A) | 41 | Nennspannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 10 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.5 | AWG max. | 8 |
AWG (min.) | 20 | Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 15.00 |
Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 |
Farbe | Hellgrau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 831 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften