Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
769-602/002-000 |
769-603/002-000 |
769-604/002-000 |
769-607/002-000 |
769-608/002-000 |
769-609/002-000 |
769-610/002-000 |
769-611/002-000 |
769-612/002-000 |
769-615/002-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Kontaktmaterial | Kontaktfläche des Steckers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 25.40 | 40.2 | 2 | 2 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
156.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 30.40 | 40.2 | 3 | 3 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 35.40 | 40.2 | 4 | 4 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | ||
145.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 40.20 | 50.40 | 7 | 7 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 40.20 | 55.40 | 8 | 8 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 40.20 | 60.40 | 9 | 9 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 40.20 | 65.4 | 10 | 10 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 40.20 | 58.60 | 11 | 11 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 40.20 | 75.40 | 12 | 12 | Kupferlegierung | Verzinnt | ||
207.27 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 40.20 | 90.40 | 15 | 15 | Kupferlegierung | Verzinnt |
Loading...
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 500 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 18.30 | Querschnitt (max.)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Kontaktabstand(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Anzahl der Reihen | 1 | Gehäusematerial | PA 66 |
Farbe | Grau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse |
Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | 769 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche des Steckers
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften