1-Leiter-Stiftleiste, TS-35-Befestigung 831【12-48 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
831-3202/007-000
831-3203/007-000
831-3204/007-000
831-3205/007-000
831-3206/007-000
831-3206/007-9034
831-3207/007-000
831-3208/007-000
831-3209/007-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

246.49 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4839.0017.124622

319.33 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4839.0024.744633

201.67 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2439.0032.364644

235.28 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2439.9839.004655

274.49 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2446.0039.0047.6066

280.11 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2446.0039.0047.6066

168.05 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1246.0039.0055.2277

190.47 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1246.0039.0062.8488

212.88 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1246.0039.0070.4699

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 41 Nennspannung(V) 1000 Verbindungsrichtung Gerade
Querschnitt (max.)(mm²) 10 Min. Querschnitt(mm²) 0.5 AWG max. 8
AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 7.62 Abisolierlänge (max.)(mm) 15.00
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66
Farbe Hellgrau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 831 Industrieprodukte Ja

Technischer Support