1-Leiter-Stiftleiste, Durchführungsflansch 769【10-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-602/004-000
769-603/004-000
769-604/004-000
769-605/004-000
769-606/004-000
769-607/004-000
769-608/004-000
769-609/004-000
769-610/004-000
769-611/004-000
769-612/004-000
769-613/004-000
769-614/004-000
769-615/004-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

235.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -----

162.45 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5029.7040.233

98.59 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2534.7040.244

117.64 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2539.7040.255

134.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2044.7066

151.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2049.7077

168.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2054.7088

184.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2059.7099

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2064.701010

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2540.2069.701111

140.04 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1540.2074.701212

151.25 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1540.2079.701313

107.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1040.2084.701414

117.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040.2089.701515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 33 Nennspannung(V) 500 Verbindungsrichtung Gerade
Produktgröße (Länge)(mm) 18.30 Querschnitt (max.)(mm²) 4 Min. Querschnitt(mm²) 0.08
AWG max. 12 AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Gehäusematerial PA 66 Farbe Grau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel
Steckertyp Buchse Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 769
Industrieprodukte Ja

Technischer Support