1-Leiter-Stiftleiste, Snap-In-Flansch 769【10-100 Stk. pro Packung】

1-Leiter-Stiftleiste, Snap-In-Flansch 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-602/005-000
769-602/006-000
769-603/005-000
769-603/006-000
769-604/005-000
769-604/006-000
769-605/005-000
769-605/006-000
769-606/005-000
769-607/006-000
769-608/005-000
769-608/006-000
769-609/005-000
769-609/006-000
769-610/005-000
769-610/006-000
769-611/005-000
769-611/006-000
769-612/005-000
769-612/006-000
769-613/005-000
769-613/006-000
769-614/005-000
769-614/006-000
769-615/005-000
769-615/006-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Querschnitt (max.)
(mm²)
Min. Querschnitt
(mm²)
AWG max. AWG (min.) Kontaktabstand
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

128.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3250-24.431.3------22

308.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3310030.0024.3041.7040.0812285922

82.91 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322536.3024.440.8040.0812285933

375.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3310030.0029.3041.7040.0812285933

98.59 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322540.8024.441.3040.0812285944

218.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 335034.3030.0041.7040.0812285944

117.64 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322540.8024.446.340.0812285955

134.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 332539.3030.0041.7040.0812285955

134.44 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322540.8024.451.3040.0812285966

168.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 332541.7030.0049.3040.0812285977

134.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322040.8024.461.3040.0812285988

184.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 332541.7030.0054.3040.0812285988

145.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322040.8024.466.3040.0812285999

162.45 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 332041.7030.0059.3040.0812285999

162.45 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 322040.8024.471.3040.081228591010

201.67 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 332541.7030.0064.3040.081228591010

128.84 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 321540.8024.476.3040.081228591111

218.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 332541.7030.0069.3040.081228591111

140.04 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 321540.8024.481.3040.081228591212

235.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 332541.7030.0074.3040.081228591212

151.25 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 321540.8024.486.3040.081228591313

162.45 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 331541.7030.0079.3040.081228591313

107.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 321040.8024.491.3040.081228591414

173.65 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 331541.7030.0084.3040.081228591414

117.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 321040.8024.496.3040.081228591515

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 331041.7030.0089.3040.081228591515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 500 Verbindungsrichtung Gerade Anzahl der Reihen 1
Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66 Farbe Grau
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse Steckverbindereigenschaften + Schnappverschluss
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 769 Industrieprodukte Ja

Technischer Support