1-Leiter-Stiftleiste, Rastfüße 769【15-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-602/001-000
769-603/001-000
769-604/001-000
769-605/001-000
769-606/001-000
769-607/001-000
769-608/001-000
769-609/001-000
769-610/001-000
769-614/001-000
769-615/001-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe

212.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10018.3013.6040.222

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10018.6018.3040.233

184.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5023.6018.3040.244

201.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5028.6018.3040.255

229.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5033.6018.3040.266

145.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2538.6018.3040.277

162.45 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2018.3043.6088

191.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2540.2018.3048.6099

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2540.2018.3053.601010

156.85 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1540.2018.3073.601414

207.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2040.2018.3078.601515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 33 Nennspannung(V) 500 Verbindungsrichtung Gerade
Querschnitt (max.)(mm²) 4 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA 66
Farbe Grau Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse
Steckverbindereigenschaften + TS35 Montagefüße Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) 769 Industrieprodukte Ja

Technischer Support