Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Querschnitt (max.) (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Querschnitt (mm²) | AWG max. | AWG (min.) | AWG | Kontaktabstand (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Anzahl der Reihen | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Steckerausrichtung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Steckertyp | Kontaktfläche des Steckers | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 14.3 | 57.3 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 6 | 6 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
184.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 14.3 | 64.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 7 | 7 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
201.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
212.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 100 | 20.80 | 10.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
330.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 100 | 20.80 | 15.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
486.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 100 | 20.80 | 20.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
308.12 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Rechtwinklig | 50 | 25 | 20.8 | 51.45 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | +85 | -60 | - | 10 | 5 | 2 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Randverbinder | - | - | - | ||
683.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 100 | 25 | 20.8 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | |
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 50 | 26.45 | 20.8 | 30 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
364.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 50 | 30.00 | 20.8 | 51.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 6 | 6 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 50 | 26.45 | 20.8 | 35.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 7 | 7 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
498.60 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 50 | 26.45 | 20.8 | 40 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 8 | 8 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
611.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | Gerade | 50 | 26.45 | 20.8 | 50 | 26.45 | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
659.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 50 | 50.00 | 20.8 | 61.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 10 | 10 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
301.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 55 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
330.53 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 60.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
352.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 65.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 13 | 13 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
386.56 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 70.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 14 | 14 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
458.03 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 75.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 15 | 15 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
498.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 80.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | 10.00 | 16 | 16 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
112.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 10 | 26.45 | 14.3 | 102.3 | - | 2.5 | 0.08 | - | 12 | 28 | - | 7.5 | - | - | 9 | 12 | 12 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
229.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | Gerade | 100 | 20.80 | 12.50 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 2 | 2 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 100 | 20.80 | 20.00 | 26.45 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 3 | 3 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 50 | 26.45 | 20.8 | 27.5 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 4 | 4 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 50 | 26.45 | 20.8 | 35.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 5 | 5 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 500 | Rechtwinklig | 25 | 26.45 | 20.8 | 57.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | 12 | 7.5 | +85 | -60 | - | 8 | 4 | 2 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Randverbinder | - | - | - | ||
257.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 65.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 9 | 9 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
285.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 500 | Rechtwinklig | 25 | 26.45 | 20.8 | 72.5 | - | - | - | 2.5 | - | - | 12 | 7.5 | +85 | -60 | - | 10 | 5 | 2 | Kathodenkupfer, verzinnt | PA 6.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | Randverbinder (Buchse) | - | Randverbinder | - | - | - | ||
312.60 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 80.00 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 11 | 11 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 | ||
341.73 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | Gerade | 25 | 26.45 | 20.8 | 87.50 | - | 2.5 | 0.2 | - | 12 | 24 | - | 7.5 | - | - | 10.00 | 12 | 12 | 1 | Kupferlegierung | PA 66 | - | - | Sockelgehäuse - Kabel | Buchse | Verzinnt | Wire-to-Board | 721 |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Farbe | Hellgrau | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Querschnitt (max.)(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Querschnitt(mm²)
AWG max.
AWG (min.)
AWG
Kontaktabstand(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Anzahl der Reihen
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Steckerausrichtung
Steckverbindertyp (Kategorie)
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Steckertyp
Kontaktfläche des Steckers
Anschlüsse
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften