Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Farbe | Steckertyp | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 26.55 | 29.8 | 5 | 2 | 2 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 31.55 | 5 | 3 | 3 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 31.55 | 49.8 | 5 | 3 | 3 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 36.55 | 5 | 4 | 4 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 41.55 | 5 | 5 | 5 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 51.55 | 5 | 7 | 7 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 61.55 | 5 | 9 | 9 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
290.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 71.55 | 5 | 11 | 11 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
341.73 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 81.55 | 5 | 13 | 13 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
368.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 86.55 | 5 | 14 | 14 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
442.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 91.55 | 5 | 15 | 15 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 10 | 29.80 | 96.55 | 5 | 16 | 16 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.05 | 29.8 | 7.5 | 2 | 2 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 36.55 | 7.5 | 3 | 3 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 44.05 | 7.5 | 4 | 4 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 51.55 | 7.5 | 5 | 5 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 59.05 | 7.5 | 6 | 6 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 66.55 | 7.5 | 7 | 7 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 74.05 | 7.5 | 8 | 8 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 81.55 | 7.5 | 9 | 9 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 89.05 | 7.5 | 10 | 10 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 10 | 29.80 | 96.55 | 7.5 | 11 | 11 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 10 | 29.80 | 104.50 | 7.5 | 12 | 12 | Grau | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
240.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 100 | 26.55 | 29.8 | 5.08 | 2 | 2 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 31.63 | 5.08 | 3 | 3 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
330.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 46.87 | 5.08 | 6 | 6 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 51.95 | 5.08 | 7 | 7 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 57.03 | 5.08 | 8 | 8 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
240.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 62.11 | 5.08 | 9 | 9 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
268.89 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
290.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 72.27 | 5.08 | 11 | 11 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
319.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 77.35 | 5.08 | 12 | 12 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
341.73 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 82.43 | 5.08 | 13 | 13 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
368.63 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 87.51 | 5.08 | 14 | 14 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
442.72 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 87.51 | 5.08 | 15 | 15 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
173.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 10 | 29.80 | 97.67 | 5.08 | 16 | 16 | Orange | Stecker | + seitlicher Riegel | ||
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.50 | 29.8 | 7.62 | 2 | 2 | Orange | Buchse | - | ||
184.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 36.67 | 7.62 | 3 | 3 | Orange | Buchse | - | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 44.29 | 7.62 | 4 | 4 | Orange | Buchse | - | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 51.91 | 7.62 | 5 | 5 | Orange | Buchse | - | ||
173.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 59.53 | 7.62 | 6 | 6 | Orange | Buchse | - | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 74.77 | 7.62 | 8 | 8 | Orange | Buchse | - | ||
252.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 82.39 | 7.62 | 9 | 9 | Orange | Buchse | - | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 90.01 | 7.62 | 10 | 10 | Orange | Buchse | - | ||
128.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 28 Arbeitstage | 630 | 10 | 29.80 | 97.63 | 7.62 | 11 | 11 | Orange | Buchse | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 20.8 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Gehäusematerial | Polyamid 6.6 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 231 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Farbe
Steckertyp
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften