Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Kontaktabstand (mm) | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | 100 | 26.55 | 29.8 | 5 | 2 | 2 | - | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 36.55 | 5 | 4 | 4 | - | ||
290.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 41.55 | 5 | 5 | 5 | - | ||
346.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 46.55 | 5 | 6 | 6 | - | ||
402.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 50 | 29.80 | 51.55 | 5 | 7 | 7 | - | ||
229.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 56.55 | 5 | 8 | 8 | - | ||
257.69 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 61.55 | 5 | 9 | 9 | - | ||
280.11 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 66.55 | 5 | 10 | 10 | + seitlicher Riegel | ||
308.12 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 71.55 | 5 | 11 | 11 | + seitlicher Riegel | ||
335.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 76.55 | 5 | 12 | 12 | - | ||
364.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 81.55 | 5 | 13 | 13 | + seitlicher Riegel | ||
391.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 320 | 25 | 29.80 | 86.55 | 5 | 14 | 14 | + seitlicher Riegel | ||
184.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 320 | 10 | 29.80 | 91.55 | 5 | 15 | 15 | + seitlicher Riegel | ||
196.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 320 | 10 | 29.80 | 96.55 | 5 | 16 | 16 | + seitlicher Riegel | ||
145.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.50 | 29.8 | 7.5 | 2 | 2 | - | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 44.05 | 7.5 | 4 | 4 | - | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 630 | 50 | 29.80 | 51.55 | 7.5 | 5 | 5 | - | ||
196.07 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 59.05 | 7.5 | 6 | 6 | - | ||
263.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 81.55 | 7.5 | 9 | 9 | - | ||
296.92 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 630 | 25 | 29.80 | 89.05 | 7.5 | 10 | 10 | - | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 630 | 10 | 29.80 | 96.55 | 7.5 | 11 | 11 | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Verbindungsrichtung | Gerade | Produktgröße (Länge)(mm) | 20.8 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.2 | AWG max. | 12 |
AWG (min.) | 24 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10.00 | Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA 66 | Farbe | Hellgrau |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Steckertyp | Buchse | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 721 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Kontaktabstand(mm)
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften