Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
243-724
Nennstrom(A) | 6 | Nennspannung(V) | 320 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 10.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.75 | Nennstrom (Details)(A) | 2.6 |
Nennspannung (Details)(V) | 100 | Betriebsspannung(V AC) | 100 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | AWG | 24 - 18 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | Polyamid 6.6 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindungsclip |
Verbindungsclip-Funktionen | Testfenster | Farbe | Hellgrün | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Buchsenklemme, für Einzellötstifte, die Teilenummer ist 243-724.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 243-724.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften