Brückungsstecker 770【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-1373/146-000
770-1373/147-000
770-1373/148-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage

207.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 25 Produktgröße (Höhe)(mm) 15 Produktgröße (Breite)(mm) 34.6
Produktgröße (Tiefe)(mm) 75.9 Gesamtzahl der Pins 3 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Farbe Braun Steckertyp Stecker
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI Codierung S
Industrieprodukte Ja

Technischer Support