Verbindungsklemme - Serie 773

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

773-173

Teilenummer
773-173
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 41 Nennspannung(V) 400 Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom (Details)(A) 41 Nennspannung (Details)(V) 400 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Querschnitt(mm²) 2.5 -6 AWG 10-14
Abisolierlänge(mm) 12 - 13 Gesamtzahl der Pins 3 Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindungsclip
Verbindungsclip-Funktionen Testfenster Typ (Sonstiges) 3 Einzeladern Farbe Rot
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsklemme - Serie 773, die Teilenummer ist 773-173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 773-173.

Technischer Support