Gerätesteckverbinder, Stecker 770【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

770-418

Teilenummer
770-418
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 24.8 Produktgröße (Breite)(mm) 31.1
Produktgröße (Tiefe)(mm) 16.55 Gesamtzahl der Pins 3 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Farbe Schwarz Steckertyp Stecker
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI Codierung A
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Gerätesteckverbinder, Stecker 770, die Teilenummer ist 770-418.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-418.

Technischer Support