Gerätesteckverbinder, Buchse 770【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

770-428

Teilenummer
770-428
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

240.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 36 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 25 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 24.8 Produktgröße (Breite)(mm) 31.1
Produktgröße (Tiefe)(mm) 14.65 Gesamtzahl der Pins 3 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Steckverbindertyp (Kategorie) Netzanschluss Farbe Weiß Steckertyp Buchse
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Netzstecker) WINSTA MIDI Codierung A
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Gerätesteckverbinder, Buchse 770, die Teilenummer ist 770-428.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770-428.

Technischer Support