Federleiste, Komplett mit Befestigungsschrauben M4, 246【15-30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
246-101
246-131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Gehäusematerial

912.77 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16151282020PA

879.97 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -30721010-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 630 Verbindungsrichtung Rechtwinklig Produktgröße (Höhe)(mm) 42.00
Produktgröße (Länge)(mm) 24.99 Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08
AWG max. 14 AWG (min.) 28 Abisolierlänge (max.)(mm) 10.00
Anzahl der Reihen 1 Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Farbe Grau
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Kabel Steckertyp Buchse Steckverbindereigenschaften codierbar
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Kontaktfläche des Steckers Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 246 Industrieprodukte Ja

Technischer Support