Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
289-448 |
289-540 |
289-546 |
289-548 |
289-722 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Betriebsstrom (A) | Gesamtzahl der Pins | Material (Einzelheiten) | Verbindung | Modulmerkmale übertragen | Passend für | Typ (Sonstiges) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | 120 | 63.5 | 1 | 37 | Steckerkontakt: Au auf 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 / D-SUB Löten | TS 35 Halterung | Gegenstecker (Lötfahnen) | D-SUB-Header | Zugfeder | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | 38 | 85 | 2 | 9 | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | TS 35 Buchse | Gegenstecker (Cut & Clip) | D-SUB-Header | Zugfeder | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | 46 | 85 | 2 | 15 | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | TS 35 Buchse | Gegenstecker (Lötfahnen) | D-SUB-Header | Zugfeder | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | 102 | 85 | 2 | 37 | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 236 | TS 35 Buchse | Gegenstecker (Lötfahnen) | D-SUB-Header | Zugfeder | |
95.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 | 69 | - | 2 | 25 | Steckverbinderkontakt: Au über 2 µm Ni | CAGE CLAMP® Serie 736 | TS 35 Buchse | - | D-SUB-Buchsenleiste | Federkraftklemme |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Betriebsspannung(V AC) | 125 V AC/DC | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.08 - 2.5 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Betriebsstrom(A)
Gesamtzahl der Pins
Material (Einzelheiten)
Verbindung
Modulmerkmale übertragen
Passend für
Typ (Sonstiges)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften