• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Übergabebaustein für Steckverbinder nach DIN 41 612

Übergabebaustein für Steckverbinder nach DIN 41 612

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
289-422
289-423
289-522
289-526
289-527
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Material (Einzelheiten) Modulmerkmale übertragen Passend für

50.24 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 2118763.50.08 - 2.5Steckerkontakt: Cu-Legierung, vergoldet.TS 35 HalterungKantenverbinder (Cut & Clip, Lötfahnen)

65.94 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 2118763.5--TS 35 Halterung-

66.68 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 34171850.08 - 2.5Steckerkontakt: Cu-Legierung, vergoldet.TS 35 BuchseKantenverbinder (Cut & Clip, Lötfahnen)

54.44 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 3417185--TS 35 BuchseKantenverbinder (Cut & Clip, Lötfahnen)

66.68 €

Verfügbar 2 Arbeitstage 3417185--TS 35 BuchseKantenverbinder (Cut & Clip, Lötfahnen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Betriebsstrom(A) 1 Betriebsspannung(V AC) 125 V AC/DC
Querschnitt (max.)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt(mm²) 0.08 Gesamtzahl der Pins 64
Verbindung CAGE CLAMP® Serie 236 Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support