Verbindungsdosenklemme 773【500-1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
773-112
773-124
773-492
773-493
773-494
773-496
773-498
773-504
773-514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG Gesamtzahl der Pins Farbe

283.12 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2440010009.22.50.75122Transparent

486.44 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 244001000132.50.75124Transparent

592.72 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2455010009.22.50.75122Hellgrau

514.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4255050025.662.5-3Hellgrau

659.95 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 245501000132.50.75124Hellgrau

431.79 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2455050018.82.50.75126Hellgrau

497.37 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 24550500242.50.75128Hellgrau

475.52 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 244001000132.50.75124Schwarz

521.01 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 244001000132.50.75124Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abisolierlänge(mm) 12 Steckverbindertyp (Kategorie) Schraubklemme Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Industrieprodukte Ja

Technischer Support