M23 Stecker, axial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

756-9601/060-000

Teilenummer
756-9601/060-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Polzahl 6 Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 300
Verbindungsrichtung Gerade Inhalt(Stk.) 1 Anschluss (Komponenten) Löten
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M23 Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Steckertyp Stecker
Dichtungstyp Schraub Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor-/Aktor-Steckverbinder Industrieprodukte Ja
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25

Sie befinden sich auf der Seite für M23 Stecker, axial, die Teilenummer ist 756-9601/060-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-9601/060-000.

Technischer Support