Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
756-9603/060-000
Polzahl | 6 | Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M23 buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Steckertyp | Buchse |
Dichtungstyp | Schraub | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor-/Aktor-Steckverbinder | Industrieprodukte | Ja |
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 |
Sie befinden sich auf der Seite für M23 Buchse, axial, die Teilenummer ist 756-9603/060-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-9603/060-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften