Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
246-102 |
246-111 |
246-112 |
246-114 |
246-141 |
246-142 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Gewindegröße | Gesamtzahl der Pins | Pins pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934.63 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechtwinklig | 15 | 21.5 | M4 | 20 | 20 | |
991.60 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Gerade | 15 | 25 | - | 20 | 20 | ||
1,186.07 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechtwinklig | 15 | 21.5 | - | 20 | 20 | |
1,085.72 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechtwinklig | 15 | 21.5 | - | 20 | 20 | ||
1,175.12 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gerade | 30 | 25 | - | 10 | 10 | |
1,186.56 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rechtwinklig | 30 | 21.5 | - | 10 | 10 |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 630 | Produktgröße (Länge)(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 128 | Querschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.08 |
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Max. Temperatur(°C) | +65 |
Min. Temperatur(°C) | -60 | Anzahl der Reihen | 1 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Grau | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) |
Steckertyp | Stecker | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Kontaktfläche des Steckers | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | 320 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Gewindegröße
Gesamtzahl der Pins
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften